SPX-H borekrone
Core bit BX 112/430-X SPX-H produktnummer:
Ultimativ borekrone for kerneboring i alle typer beton – til ≥2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 600 mm
Arbejdslængde
- 430 mm
Indstik
- BL (Hilti)
- BX (Pixie)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.122,95
DKK 3.122,95
/
1 Stk.







