SPX-L borekrone til murværk
Core bit BR 52/430-X SPX-L mursten produktnummer:
Ultimate borekrone til boring i alle typer murværk – til <2,5 kW værktøj (uden indstik)
- Til brug sammen med: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Grundmaterialer: Murværk
- Boretilstand: Håndholdt, Standerbaseret
Valgmuligheder
Diameter
- 52 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
Arbejdslængde
- 320 mm
- 430 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- BR (1/2")
- BX (Pixie)
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.868,94
DKK 1.868,94
/
1 Stk.






