Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SP-L borekrone

Core bit BI-F 25/320 SP-L produktnummer:

Borekrone (52-202 mm) af høj kvalitet til alle typer beton – til værktøj med lav effekt (<2,5 kW), uden indstik

  • Til brug sammen med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Grundmaterialer: Beton
  • Boretilstand: Standerbaseret

Valgmuligheder

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 82 mm
  • 202 mm
Arbejdslængde
  • 320 mm
  • 450 mm
Indstik
  • BI (Hilti)
  • Uden indstik
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
DKK 890,45
DKK 890,45
/
1 Stk.