SP-L håndholdt borekrone (mm)
Core bit BI 16/320 SP-L handh. produktnummer:

Førsteklasses borekrone til håndholdt kerneboring i alle typer beton – til <2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Grundmaterialer: Beton
- Boretilstand: Håndholdt
premium
Valgmuligheder
Diameter
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Arbejdslængde
- 200 mm
- 320 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- BR (1/2")
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.490,83
DKK 1.490,83
/
1 Stk.
Teknisk data
Til brug sammen med
DD 110-W, DD 130, DD 150-U
Grundmaterialer
Beton
Boretilstand
Håndholdt
Våd eller tør betjening
Våd
Indstik
BI (Hilti)
Diameter
16 mm
Produktklasse
Premium
Arbejdslængde
320 mm
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtigere og lettere at starte huller
- Robuste lasersvejsede segmenter
- Højere borehastighed i hele borekronens levetid
Arbejdsopgaver
- BI selvspændende indstik til Hilti diamantboringsværktøj med lav effekt (mindre end 2,5 kW), Hilti BI skaft og BS (32 mm) universal indstik til Hilti og diamantboreværktøjer fra tredjeparter
- Håndholdt vådboring i alle typer beton
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo