SP-L Universel borekrone (mm)
Core bit BI 82/320 SP-L univ produktnummer:
Premium borekrone til standerbaseret og håndholdt kerneboring i beton og murværk - til <2,5 kW værktøj
- Til brug sammen med: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterialer: Beton, Murværk
- Boretilstand: Håndholdt og standerbaseret
premium
Valgmuligheder
Diameter
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Arbejdslængde
- 320 mm
Indstik
- BI (Hilti)
- BR (1/2")
- BS (1-1/4")
- BX (Pixie)
- Uden indstik
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.752,95
DKK 1.752,95
/
1 Stk.





