DD borekroneforlænger
Forlænger DD-ET NX 64x1000 produktnummer:

Dybhulsboring - borekroneforlænger
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Grundmaterialer: n/a
- Våd eller tør betjening: Våd og tør
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 64 mm
Arbejdslængde
- 250 mm
- 500 mm
- 1000 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 2.712,37
DKK 2.712,37
/
1 Stk.
Teknisk data
Til brug sammen med
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Grundmaterialer
n/a
Våd eller tør betjening
Våd og tør
Indstik
n/a
Diameter
64 mm
Arbejdslængde
1000 mm
Produktklasse
Ultimate
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- 3 forskellige forlængelsesmuligheder: 250 mm op til diameter 64, 500 mm og 1000 mm
- Alsidig – velegnet til boring i beton, armeret beton og natursten
- Fleksibelt og modulopbygget system
- Meget robust
- Nøjagtig boring med lav afvigelse
Arbejdsopgaver
- Borekroneforlænger gør det muligt at udvide til den ønskede boredybde
- Borekroneforlænger til tørboring og vådboring
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo