DD-ST NX Stabilisator
Stabilisator DD-ST NX 182 produktnummer:

Boring af dybe huller - Stabilisator til at hjælpe med at undgå afvigelse i boringen
- Type: Sintret
- Til brug sammen med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Grundmaterialer: n/a
Valgmuligheder
Diameter
- 64 mm
- 182 mm
Arbejdslængde
- 125 mm
- 170 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 16.737,97
DKK 16.737,97
/
1 Stk.
Teknisk data
Type
Sintret
Til brug sammen med
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Grundmaterialer
n/a
Våd eller tør betjening
Våd og tør
Indstik
n/a
Diameter
182 mm
Arbejdslængde
170 mm
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Formindsker afvigelse i hulboring især ved dybere huller
- Reduceret friktion i dybe huller
- Opretholde tætte tolerancer under boring
- Velegnet til boring i beton og natursten
- Fleksibelt og modulopbygget system
Arbejdsopgaver
- Boring af huller, hvor lav afvigelse i boringen er påkrævet, f.eks. vandrette og vinklede borehuller
- Til våd- og tørboringsopgaver
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo