Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Pressekæber til tykvæggede profilpres-fittings op til 1. Kompatibel med Hilti NPR 32-22/A rørpresseværktøj.

  • Trykprofil: MP (Megapress, Powerpress)
  • Serviceinterval: 1 år

Valgmuligheder

Diameter
  • 12.7 mm
  • 19.05 mm
  • 25.4 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 2.877,72

Teknisk data

Trykprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceinterval
1 år

Dokumenter

pdf NPR Kompatibilitetsvejledning til rørpresse [ 2.1 MB ]
pdf NPR-kuffertoversigt [ 12.4 MB ]
pdf NPR Kuffertoversigt til HNA [ 13.1 MB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Pressekæber udviklet til MegaPress® profilpres-fittings fremstillet af Viega® til op til 1"
  • Pressekæber udviklet til PowerPress® profilpres-fittings fremstillet af VSH® til op til 1"
  • Pressekæber udviklet til PowerPress® profilpres-fittings fremstillet af Apollo® til op til 1"
  • Udstyret med NFC-mærke til lettere identifikation og styring via Hilti Connect-appen og ON!Track-software til sporing af værktøj

Arbejdsopgaver

  • Presning af tykke kulstofstålrør fra 1/2" til 1"*
  • Presning af tykvæggede rør i rustfrit stål fra 1/2" til 1"*
  • *Disse værdier er systemafhængige. For at sikre korrekt og sikker presning, skal den originale brugsvejledning fra systemleverandøren følges.

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo