Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Presseringe til profilpressebeslag med tyk væg op til 4. Kompatibel med Hilti NPR 32-22/A-værktøjer til presning af rør.

  • Trykprofil: MP (Megapress, Powerpress)
  • Serviceinterval: 1 år

Valgmuligheder

Diameter
  • 31.75 mm
  • 38.1 mm
  • 50.8 mm
  • 63.5 mm
  • 76.2 mm
  • 101.6 mm
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
Der opstod en fejl ved prisindlæsning

Kontakt os venligst

Teknisk data

Trykprofil
MP (Megapress, Powerpress)
Serviceinterval
1 år

Dokumenter

pdf NPR Kompatibilitetsvejledning til rørpresse [ 2.1 MB ]
pdf NPR-kuffertoversigt [ 12.4 MB ]
pdf NPR Kuffertoversigt til HNA [ 13.1 MB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Presseringe designet til pressebeslag med MegaPress®-profil fremstillet af Viega® til op til 4"
  • Presseringe designet til pressebeslag med PowerPress®-profil fremstillet af VSH® til op til 2"
  • Presseringe designet til PowerPress®-profil pressebeslag fremstillet af Apollo® til op til 2"
  • Udstyret med NFC-mærke, så den er lettere at identificere og styre med Hilti Connect-appen og ON!Track-software til sporing af værktøj

Arbejdsopgaver

  • Presning af kulstofstålrør med tyk væg fra 1 1/4" til 4"*
  • Presning af rustfri stålrør med tyk væg fra 1 1/4" til 4"*
  • Presseringe skal bruges med den respektive presseadapter. Der er flere oplysninger i brugsvejledningen.
  • *Disse værdier er afhængige af systemet. For at sikre korrekt og sikkert pres skal den originale brugsvejledning fra leverandøren af systemet følges.

For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.

Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo