WDB-S fladbor
Fladbor WDB-S-H6 8x152 produktnummer:
Fladbor til hurtig boring af huller med lille sættedybde i træ
- Indstik: Hex-skaft
- Grundmateriale: Træ, Træmasseplader
- Arbejdslængde: 100 mm
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 54,09
DKK 54,09
/
1 Stk.