HSS Co koboltbor
Spiralbor HSS Co 18.0x191mm produktnummer:

HSS koboltbor til boring af små huller i stål og rustfrit stål ≤1100 N/mm², DIN 338/340 kompatibel
- Indstik: Glat skaft
- DIN: DIN 338
- Diameter: 18 mm
Valgmuligheder
Diameter
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.25 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.25 mm
- 4.5 mm
- 4.8 mm
- 5 mm
- 5.2 mm
- 5.3 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Længde
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
Arbejdslængde
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 5 stk
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 481,72
DKK 481,72
/
1 Stk.