Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HSS-CB undersænkningsbor

Countersink bit HSS CS M16 (D31) produktnummer:

Undersænkningsbor til undersænkning og afgratning af huller i metal – kompatibel med DIN 335

  • Indstik: Glat skaft
  • Diameter: 31 mm
  • Længde: 70 mm
premium

Valgmuligheder

Diameter
  • 6.3 mm
  • 8.3 mm
  • 12.4 mm
  • 16.5 mm
  • 20.5 mm
  • 31 mm
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
DKK 1.118,19
DKK 1.118,19
/
1 Stk.