HSS-TB tapboresæt
Kit HSS TB M3-M12 (7) + HSS 2,5-10,2 (7) produktnummer:

Sæt med selvskærende bit til skæring af gevind i stål ≤700 N/mm² kompatibel med DIN 371
- Indstik: Glat skaft
- DIN: DIN 371
- Grundmateriale: Stål, Metal
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 3.762,27
DKK 3.762,27
/
1 Stk.
Teknisk data
Indstik
Glat skaft
DIN
DIN 371
Grundmateriale
Stål, Metal
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Effektiv løsning til skæring af gevind til sæt af skruebits i metaloverflade
- Bruges i borepatroner til værktøj med blødt skaft til at skære gevind, der er kompatible med DIN 371
Arbejdsopgaver
- Til DIN 317-kompatible gevindskæringer
- Selvskærende og skæring af gevind i stål ≤700 N/mm²
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo