Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

WDB-SDA 7/16" sneglebor

Sneglebor HEX 28 x 255 / 320 produktnummer:

Sneglebor af høj kvalitet til hurtig, jævn boring af dybe huller i træ

  • Indstik: 7/16" Hex
  • Grundmateriale: Træ
  • Arbejdstilstand: Boring
ultimate

Valgmuligheder

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Længde
  • 235 mm
  • 320 mm
  • 460 mm
Arbejdslængde
  • 160 mm
  • 255 mm
  • 400 mm
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
DKK 533,95
DKK 533,95
/
1 Stk.

Teknisk data

Indstik
7/16" Hex
Grundmateriale
Træ
Arbejdstilstand
Boring
Diameter
28 mm
Længde
320 mm
Arbejdslængde
255 mm
Produktklasse
Ultimate

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Gevindskruespids til hurtig og nemmere boring i træ
  • Optimeret spiral for maksimal borehastighed
  • Speciel kromoverflade øger slidstyrken og giver en jævn boringsoplevelse
  • Bredt rilledesign fjerner effektivt træspånerne

Arbejdsopgaver

  • Passende til boring i træ, tungt tømmer og træ med søm
  • Præcis boring
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo