WDB-SDA 7/16" sneglebor
Sneglebor HEX 30 x 255 / 320 produktnummer:
Sneglebor af høj kvalitet til hurtig, jævn boring af dybe huller i træ
- Indstik: 7/16" Hex
- Grundmateriale: Træ
- Arbejdstilstand: Boring
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
Længde
- 235 mm
- 320 mm
- 460 mm
Arbejdslængde
- 160 mm
- 255 mm
- 400 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 581,59
DKK 581,59
/
1 Stk.
Teknisk data
Indstik
7/16" Hex
Grundmateriale
Træ
Arbejdstilstand
Boring
Diameter
30 mm
Længde
320 mm
Arbejdslængde
255 mm
Produktklasse
Ultimate
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Gevindskruespids til hurtig og nemmere boring i træ
- Optimeret spiral for maksimal borehastighed
- Speciel kromoverflade øger slidstyrken og giver en jævn boringsoplevelse
- Bredt rilledesign fjerner effektivt træspånerne
Arbejdsopgaver
- Passende til boring i træ, tungt tømmer og træ med søm
- Præcis boring
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo