Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HSS-R bor

Spiralbor HSS-R 13.0x151mm MP5 produktnummer:

Standard HSS rulleformede bor til boring af små huller i metal, DIN 338 kompatibel

  • Produktklasse: Standard
  • Indstik: Glat skaft
  • DIN: DIN 338
standard

Kunder søgte også efter HSS R.

Valgmuligheder

Diameter
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.5 mm
  • 4.75 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.5 mm
  • 5.7 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 6.8 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Længde
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 93
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 191 mm
Arbejdslængde
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk
  • 5 stk
  • 10 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
5
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 677,20
DKK 135,44
/
1 Stk.