Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HSS-R boresæt

Spiralbor HSS-R 1-10 (10) sæt produktnummer:

Sæt af standard, rulleformede HSS-bor til præcis boring af små huller i stål ≤400 N/mm², svarende til DIN 338/340

  • Produktklasse: Standard
  • Indstik: Glat skaft
  • DIN: DIN 338
standard
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
DKK 456,41
DKK 456,41
/
1 Stk.

Teknisk data

Produktklasse
Standard
Indstik
Glat skaft
DIN
DIN 338
Grundmateriale
Stål, Metal

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Rulleformede HSS-bor
  • Specialudviklet spids med splitpunkt – til præcis selvcentrering, hurtige starter og mindre gang på overfladen
  • Spids med en vinkel på 118° grader – den mest alsidige løsning, som passer til boring en lang række metaller
  • God brudmodstand – den præcise produktionsproces med rulleformning reducerer risikoen for at boret går i stykker
  • Nemmere bortskaffelse af træspånerne og optimeret varmereduktion – spiralrør til bedre fordeling af smøremiddel til borespids og varmereduktion

Arbejdsopgaver

  • Til boring i medium legeret og ulegeret stål og andre materialer ≤400 N/mm²
  • Boring i aluminium, messing, kobber og plastik
  • Optimeret ydeevne opnås ved anvendelse af den rigtige hastighed og skæreolie
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo