Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

SPX M14 flisebor

Flisebor M14 10/35 SPX produktnummer:

Ultimativt flisebor til boring i fliser med en vinkelsliber

  • Grundmaterialer: Fliser, Natursten
  • Indstik: M14
  • Diameter: 10 mm
ultimate

Valgmuligheder

Diameter
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk

    DKK 496,69 /1 Stk.
  • 3 stk

    DKK 361,23 /1 Stk.
    Best price
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 496,69
DKK 496,69
/
1 Stk.