ny
MultiCut-hulsav
Bimetal hulsav 38mm-1 1/2" MultiCut produktnummer:
Premium bimetal hulsav til skæring i træ, metal og gips (dorn og centerbor sælges separat)
- Grundmateriale: Flere materialer, Metal, Træ, Plastik, Gips
- Arbejdstilstand: Boring
- Indstik: Glat skaft
premium
Valgmuligheder
Diameter
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 57 mm
- 59 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 74 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 92 mm
- 95 mm
- 98 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 108 mm
- 111 mm
- 114 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 152 mm
- 168 mm
- 177 mm
- 210 mm
Arbejdslængde
- 44 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 8 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 228,05
DKK 228,05
/
1 Stk.