Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
ny

Hulsav med hårdmetal-spids

Hole saw 127mm-5" hårdmetal tipp. produktnummer:

Højtydende hulsav med hårdmetal-spids til skæring i en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål og støbejern (dorn og centerbor sælges separat)

  • Grundmateriale: Flere materialer, Metal, Rustfrit stål, Gips, Træ, Plastik, Støbejern
  • Arbejdstilstand: Boring
  • Indstik: Glat skaft
ultimate

Valgmuligheder

Diameter
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
Arbejdslængde
  • 60 mm
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
DKK 2.736,42
DKK 2.736,42
/
1 Stk.