Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
ny

MetalCut-hulsav

Bimetal hulsav 35mm-1 3/8" (8) MetalCut produktnummer:

Højkvalitets bimetal hulsav til skæring i stål og ikke-jernholdige metaller (dorn og centerbor sælges separat)

  • Grundmateriale: Metal, Stål, Ikke-jernholdigt metal, Aluminium, Ulegeret stål
  • Arbejdstilstand: Boring
  • Indstik: Glat skaft
premium

Valgmuligheder

Diameter
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
Arbejdslængde
  • 20 mm
Pakkestørrelse
  • 1 stk

    DKK 247,78 /1 Stk.
  • 8 stk

    DKK 1.215,51 /8 Stk.
    Best price
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
8
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 1.215,51
DKK 151,94
/
1 Stk.