ny
Hulsav med hårdmetal-spids
Hole saw 25mm-1" hårdmetal tipp. produktnummer:
Højtydende hulsav med hårdmetal-spids til skæring i en bred vifte af materialer, herunder rustfrit stål og støbejern (dorn og centerbor sælges separat)
- Grundmateriale: Flere materialer, Metal, Rustfrit stål, Gips, Træ, Plastik, Støbejern
- Arbejdstilstand: Boring
- Indstik: Glat skaft
ultimate
Valgmuligheder
Diameter
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 127 mm
Arbejdslængde
- 60 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 251,15
DKK 251,15
/
1 Stk.