ny
Alsidig hulsav
Hole saw 74mm-3" multipurp. produktnummer:
Højtydende hulsav med hårdmetal-tænder til skæring i gipsplader og murværk (dorn og centerbor sælges separat)
- Hulsavstype: Alsidig hulsav
- Grundmateriale: Mursten, Gips, Beton (hærdet i autoklav), Træ
- Arbejdstilstand: Boring
ultimate
Valgmuligheder
Hulsavstype
- Alsidig hulsav
Diameter
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 68 mm
- 74 mm
- 80 mm
- 105 mm
Arbejdslængde
- 60 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.548,85
DKK 1.548,85
/
1 Stk.