Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

HSS trinbor med fladt 3-skaft til hurtigere boring af huller i metal ved hjælp af bore-/skruemaskine

  • Indstik: 3 – flad 10 mm
  • Grundmateriale: Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal, Plastik, Plexiglas
  • Anvendelse: Boring i stål og plademetal
premium

Valgmuligheder

Diameterinterval
  • 4 - 20 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
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
DKK 1.454,38
DKK 1.454,38
/
1 Stk.

Teknisk data

Indstik
3 – flad 10 mm
Grundmateriale
Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal, Plastik, Plexiglas
Anvendelse
Boring i stål og plademetal
Diameterinterval
8.5 - 40.5 mm
Antal trin
16
Anvendelsesdybde
4 mm
Spidsdesign
Opdelingspunkt med en vinkel på 132°
Produktklasse
Premium

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Hurtigere boring i metal – 3-flad skaft overfører mere moment fra værktøjet og forhindrer bedre, at den glider i koblingen, hvilket hjælper dig med at spare tid på alle huller
  • Trinbits med længere holdbarhed – skær flere huller med samme trinbits takket være den massive HSS-borekerne
  • Ingen forhulning nødvendig – selvcentrerings splitspids for hurtigere og mere gennemføring af metaller
  • Mere jævn overfladefinish – specielt skærekant giver et resultat stort set uden grater

Arbejdsopgaver

  • Oprettelse eller udvidelse af huller i stålplade og andre ikke-jernholdige metaller
  • Bedste ydeevne nået ved anvendelse af den rigtige hastighed og kølende skæreolie
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo