ny
Slagklar trinbor
Trinbor 4-20 /2 impact-ready produktnummer:

Trinklar slagboremaskinebor med sekskantet skaft og avanceret belægning til maks. boring af huller i metal ved hjælp af en slag- eller bore-/skruemaskine
- Indstik: 1/4" Hex
- Grundmateriale: Rustfrit stål, Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal
- Anvendelse: Boring i stål og plademetal, Boring i rustfrit stål og legeret stål
ultimate
Valgmuligheder
Diameterinterval
- 4 - 12 mm
- 4 - 20 mm
- 6 - 30 mm
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 855,53
DKK 855,53
/
1 Stk.
Teknisk data
Indstik
1/4" Hex
Grundmateriale
Rustfrit stål, Stål, Støbejern, Ikke-jernholdigt metal
Anvendelse
Boring i stål og plademetal, Boring i rustfrit stål og legeret stål
Diameterinterval
4 - 20 mm
Antal trin
9
Anvendelsesdybde
4 mm
Spidsdesign
Opdelingspunkt med en vinkel på 132°
Produktklasse
Ultimate
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Hurtigere, mere jævne snit – to skærekanter hjælper dig med at spare tid på alle huller og gør det nemmere at lave perfekt runde åbninger
- Længere levetid – skær op til 5x flere huller ved brug af universalboremaskine takket være den massive HSS-borekerne med ekstra robuste, varmebestandige belægning
- Ingen forhulning nødvendig – selvcentrerings splitspids for hurtigere og mere gennemføring af metaller
- Der kræves ikke kølevæske – glat og varmebestandig aluminium-titanium-nitride belægning (AlTiN) beskytter borene bedre ved boring af de barskeste metaller
- Mere ensartede resultater – spiralkanalen fjerner spåner mere effektivt og med mindre vibration end standardbits, der er klar til slag
Arbejdsopgaver
- Oprettelse eller udvidelse af huller i forskellige metaller, stålplader eller plastik ved hjælp af en slagnøgle
- Bedste ydeevne nået ved anvendelse af den rigtige hastighed
- Trinbor kompatible med SID- og SF-værktøj. Imidlertid er arbejdsopgaver med rustfrit stål kun mulige med SF-værktøj
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo