HSS-G boresæt
Spiralbor HSS 1-13 (25) sæt produktnummer:

HSS-boresæt (High-Speed Steel) af høj kvalitet til præcis boring af små huller i stål ≤900 N/mm², DIN 338/340 kompatibel
- Indstik: Glat skaft
- DIN: DIN 338
- Grundmateriale: Metal, Stål, Aluminium, Medium legeret stål
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 1.642,80
DKK 1.642,80
/
1 Stk.
Teknisk data
Indstik
Glat skaft
DIN
DIN 338
Grundmateriale
Metal, Stål, Aluminium, Medium legeret stål
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- HSS-Co-borebit til præcisionsmørtel
- Specialudviklet spids med splitpunkt – til præcis selvcentrering, hurtig start og mindre gang på overfladen
- 135° graders spidsvinkel – det bedste valgt til højere skærehastigheder med mindre varmeudvikling, når der bores i kraftige grundmaterialer
- Stærkt kvalitetsstål – gør det muligt at bore præcist i både bløde og hårde materialer
- Nemmere bortskaffelse af træspånerne og optimeret varmereduktion – spiralrør til bedre fordeling af smøremiddel til borespids og varmereduktion
Arbejdsopgaver
- Til boring i medium legeret og ulegeret stål ≤900 N/mm²,
- Boring i aluminium, messing, kobber og plastik
- Optimeret ydeevne opnås ved anvendelse af den rigtige hastighed og skæreolie
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo