TX-BT V3 4.7/7 trinbor
Trinbor TX-BT 4.7/7-110 V3 produktnummer:

Trinbor til forboring af huller til X-BT-fastgørelseselementer af ny generation
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 8 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 565,96
DKK 565,96
/
1 Stk.
Teknisk data
Grundmaterialer
Stål
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
8 mm
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Trinbor gør det nemmere og hurtigere at bore pilothuller i korrekt dybde
- Udviklet til at bore hurtigere og holde længere
Arbejdsopgaver
- Forboring af præcise huller til X-BT-fastgørelseselementer af ny generation
- Flere forskellige længder er tilgængelige afhængigt af din arbejdsopgave – 80 mm og 110 mm
- Passer til en lang række ståltyper som grundmateriale iht. det tekniske datablad
- Specialiseret trinbor TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754) beregnet til højstyrkestål såsom rustfrit stål eller jernbanestål)
- Anbefales til brug sammen med SBT 6-22 batteridrevet bore-/skruemaskine
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo