Din guide til sikker brug af Heavy Duty-elværktøj
Hvilke sikkerhedsfunktioner bør du kigge efter i dit Heavy Duty-elværktøj? Læs om de vigtigste funktioner, der kan bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø.

Sådan arbejder du sikkert med Heavy Duty-elværktøj
Når du arbejder med Heavy Duty-elværktøj, er sikkerhed afgørende. De mest kraftfulde værktøjer kan klare de mest krævende opgaver, men stiller også større krav til sikker brug.
Derfor er sikkerhed indbygget i alle Hilti-værktøjer. I denne artikel ser vi nærmere på nogle af de vigtigste sikkerhedsfunktioner i vores Heavy Duty-sortiment, og hvordan de kan hjælpe med at beskytte brugerne på byggepladsen.

TE 3000-22 TE-H Robust batteridrevet mejselhammer
Den batteridrevne TE 3000-22 TE-H mejselhammer til Heavy Duty-opgaver er udviklet til krævende nedbrydning af beton, skæring i asfalt, jordarbejde og nedramning af jordspyd. Med høj nedbrydningskraft og lang driftstid kan du nedbryde op til 1,8 ton beton på én batteriopladning. Men høj ydeevne skal gå hånd i hånd med sikkerhed. Derfor er værktøjet udstyret med en række sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at reducere belastningen på brugeren og skabe et mere sikkert arbejdsmiljø:
Aktiv vibrationsreduktion (AVR) og to fuldt afkoblede håndtag bidrager til øget komfort under arbejdet.
Blød opstart giver en mere kontrolleret opstart og reducerer hoppende bevægelser ved opstart af værktøjet
Det ledningsfri design eliminerer risikoen for at snuble over kabler på arbejdspladsen.

TE 70-22 batteridrevet borehammer
Den kraftfulde TE 70-22 batteridrevne borehammer er udviklet til krævende boring og mejsling i armeret beton, slagboring i murværk og boring af huller til Heavy Duty-ankre. Den leverer høj ydeevne med lavere vægt, så du kan arbejde hurtigere og længere. Samtidig er sikkerheden tænkt ind i værktøjets design med en række funktioner, der bidrager til et mere sikkert og komfortabelt arbejdsmiljø:
Aktiv momentstyring (ATC) – hjælper med at beskytte brugeren mod ukontrolleret rotation af værktøjet.
Aktiv vibrationsreduktion (AVR) – reducerer belastningen fra vibrationer og bidrager til mere komfortabelt arbejde med færre afbrydelser.
Kompatibilitet med støvsugermodul (DRS) – giver mulighed for stort set støvfri boring.
Det ledningsfri design – eliminerer risikoen for at snuble over kabler på arbejdspladsen.

Hilti AG 30D-22 batteridrevet vinkelsliber (230 mm)
AG 30D-22 er en Heavy Duty-vinkelsliber, der er udviklet til skæring og slibning i metal, beton, murværk, armering, rør og sten med skiver på op til 230 mm. Den kulfri motor leverer lige så meget kraft som en 2200 W vinkelsliber med ledning, så du får høj produktivitet uden at gå på kompromis med mobiliteten. Samtidig er værktøjet udstyret med en række sikkerhedsfunktioner, der bidrager til bedre kontrol og et mere sikkert arbejdsmiljø:
Centralmonteret batteri – flytter vægten fremad og giver bedre balance, kontrol og håndtering af værktøjet.
Drejbart baghåndtag – med 180° rotation giver øget komfort og bedre kontrol under skære- og slibearbejdsopgaver.
3D Aktiv momentstyring (ATC) – hjælper med at beskytte mod tilbageslag og ukontrollerede bevægelser i alle retninger.
Det ledningsfri design – eliminerer risikoen for at snuble over kabler på byggepladsen.

DSH 900-22 ATC Batteridrevet kapsav (360 mm)
Stærk batteridrevet kapsav med baghåndtag til skæring i op til 150 mm med 360 mm klinger i beton, murværk og metal Den leverer en ydeevne, der kan sammenlignes med en 90cc benzindrevet kapsav – uden udstødningsgasser, det samme støjniveau eller høj vibrationsrate. Samtidig er værktøjet udstyret med avancerede sikkerhedsfunktioner, der bidrager til et mere sikkert arbejdsmiljø:
3D Aktiv momentstyring (ATC) – hjælper med at stoppe uventede tilbageslag på under ét sekund.
Hurtigt reagerende nødstop – standser klingen på ≤ 4 sekunder, efter aktivering af udløseren.
Grøn LED-startknap – viser tydeligt, når værktøjet er tændt, og slukker automatisk værktøjet efter ét minut uden aktivitet.
Det ledningsfri design – eliminerer risikoen for at snuble over kabler på arbejdspladsen
Gå aldrig på kompromis med sikkerheden
Sikkerhed på byggepladsen handler ikke kun om procedurer og udstyr – det handler også om at vælge det rette værktøj. Elværktøj med indbyggede sikkerhedsfunktioner kan hjælpe med at reducere risikoen i hverdagen. Hos Hilti mener vi, at sikkerhed begynder allerede i udviklingen af værktøjet, og det ansvar tager vi meget alvorligt.