Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Alsidig og robust motorsav

Opgrader din værktøjspark
Med en kædehastighed på 21 m/s (meter per sekund) reducerer SCN 60-22 vibrationerne for brugeren, samtidig med at den leverer hurtige og præcise snit. Det gør den ideel til arbejde på træbjælker, tømmer, lamineret træ og meget mere. Den smalle stang sikrer samtidig mindre tilbageslag, hvilket giver dig større kontrol og sikkerhed– især når du arbejder i højderne. Med et 40 cm / 16” sværd får du også en høj grad af alsidighed, så du nemt kan takle en bred vifte af opgaver.
Batteridrevet motorsav

Ydeevne

Med en kædehastighed på 21 meter i sekundet leverer SCN 60-22 hurtige og præcise snit, samtidig med at den reducerer vibrationer for brugeren. Det gør den særligt velegnet til arbejde med træbjælker, tømmer, lamineret træ og lignende materialer.

Den smalle sværdkonstruktion minimerer risikoen for tilbageslag og giver dig bedre kontrol og øget sikkerhed – især ved arbejde over skulderhøjde. Med et 40 cm / 16” sværd får du desuden en høj grad af alsidighed, så du let kan håndtere mange forskellige opgaver på byggepladsen.

batteridrevet motorsav

Komfort

En af de største fordele ved en batteridrevet motorsav er muligheden for at starte værktøjet med det samme. I modsætning til en benzindrevet motorsav, der kræver grundige tjek og forberedelse, kan du med en batteridrevet model komme hurtigt i gang. . Du slipper også for at lade saven køre i tomgang i op til et minut ved koldstart, hvilket sparer værdifuld tid i hverdagen.

Derudover eliminerer du behovet for at håndtere og opbevare brændstof – noget der både kan være besværligt og risikabelt, især ved transport. Med ekstra batterier i rygsækken er du godt dækket ind, uden samme bekymringer.

SCN 60-22 er også udviklet med fokus på komfort og kontrol. Den har et gummibelagt greb og en afbalanceret konstruktion, som gør det nemt at lave præcise, kontrollerede snit – selv ved længere tids brug.

Batteridrevet motorsav

Typiske arbejdsopgaver

  • Skæring af telefonpæle

  • Landskabspleje og/eller beskæring af små træer

  • Skæring i CLT

  • Skæring i kontruktionstræ

batteridrevet motorsav

Vedligeholdelse

Når det kommer til vedligeholdelse af værktøjet, har SCN 60-22 ingen benzindrevne motordele. Det betyder, at du slipper for bekymringer om brændstoflækager, luftfiltre eller tændrør. Med en kulfri motor, har du også én ting mindre at bekymre dig om i forhold til vedligeholdelse og levetid på dine værktøjer.

Kædeudskiftning og justering er også blevet mere brugervenligt. Med dobbelte sværdmøtrikker kan du hurtigt og nemt stramme eller udskifte kæden. Derudover sikrer en indbygget olietank på 210 ml automatisk smøring af kæde og sværd, så du opnår optimal ydeevne – uden at skulle gøre det manuelt.

batteridrevet motorsav

Sikkerhed

Som batteridrevet værktøj gør SCN 60-22 ikke kun arbejdet nemmere – den bidrager også til en mere komfortabel og sikker arbejdsdag. Du undgår generende benzindampe, hvilket er en klar fordel, især ved arbejde i lukkede eller dårligt ventilerede områder. Samtidig slipper du for besværet med at opbevare og transportere brændstof – en bekymring mindre, når du er på farten.

Motorsaven er også udstyret med en smart sikkerhedsfunktion: Hvis den ikke er i brug i ét minut, slukker den automatisk. Det øger sikkerheden og sparer samtidig på batteriet.

Husk, at sikkerhedsudstyr altid bør være en naturlig del af arbejdet med motorsav. Det inkluderer hjelm med visir, høreværn, handsker, skærebukser og -støvler.