Login and purchasing functionalities back in a few hours

Batteridrevet Multicutter

Alsidig og robust Multicutter til enhver opgave!
SMT 6-22 Multicutter

SMT 6-22 Multicutter

  • Ergonomisk greb

  • OPM range: 10,000-20,000

  • Starlock MAX kompatibel

  • LED lys

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

SMT 6-22 Batteridrevet multicutter

Batteridrevet Multicutter til enhver opgave

Vores Batteridrevet Multicutter har et ergonomisk greb og integreret LED lys, som gør det nemt at arbejde i vanskelige positioner. Med den børsteløse motor får du en hastighed på 10.000-20.000 svingninger i minuttet og en svingningsvinkel på 4 grader.

HILTI SMT 6

Hvorfor en Nuron multicutter?

Med en børsteløs motor og Nuron-batterier er værktøjet mere robust. Nuron Multicutter giver høj ydeevne og fleksibilitet til alle dine arbejdsopgaver, og mere driftstid pr. opladning på én enkelt batteriplatform. Med længere driftstid, tidsbesparende tilbehør og en række tjenester kan du blive mere effektiv og produktiv.

Letvægt, kraftfuld og alsidig

Den vejer kun 1,3 kg, og har et afkoblingshoved med AVR-funktion som reducerer træthed og kan bruges med vores 6,8 kg værktøjsstrop. Derudover, kan den bruges med Hilti multicutter-klinger og Starlock Standard, Plus og Max klinger.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet