Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Vores bedste batteridrevne rundsave

Til enhver skæreopgave i forskellige materialer
HILTI SC4MR

SC 4MR-22 Batteridrevet rundsav

  • Kompakt design – højresideklinge og spånsamler

  • Hurtig, præcise og kolde skæringer med en dybde op til 51 mm

  • Skæring af stiver, gevindstang, af metalrør (EMT), stålrør og HVAC-kanal

  • Enhåndsdesign – vejer kun 2,2 kg

HILTI rundsav

SC 6ML-22 batteridrevet rundsav

  • Egnet til metalskæring

  • Omfattende sikkerhedsfunktioner

  • Bedre håndtering – lav vægt på kun 3,2 kg

  • Max. skæredybde: 60 mm

SC 6WL-22 Batteridrevet rundsav til træ

  • 60 mm skæredybde

  • Hurtigere skærehastighed

  • Længere batterilevetid

  • Udviklet til mere effektiv og nøjagtig skæring

SC 30WR-22 batteridrevet rundsav

SC 30WR-22 batteridrevet rundsav

  • Egnet til skæring i træ

  • Dobbelt driftstid pr. opladning

  • Stort set støvfri*

  • Max. skæredybde: 70 mm

Mand bruger rundsav

Batteridrevne rundsave til enhver arbejdsopgave

Vores batteridrevne rundsave er designet til høj ydeevne, bedre komfort og mange forskellige arbejdsopgaver. Derudover kan udvalgte produkter tilbyde en næste støvfri savning når de bruges med vores støvsugermodul og støvsuger.

*når den bruges med medfølgende støvmodul og Hilti støvsuger

**Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Man bruger bajonetsav

Har du brug for en anden slags sav?

Prøv vores bajonetsave og stiksave. Du kan også se vores store udvalg af batteridrevet værktøj eller vores udvalg af batterier og opladere.

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design