Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Køb vores bedste batteridrevne vinkelslibere

Til skæring, slibning, afgratning og efterbehandling i forskellige materialer

AG 6D-22 batteridrevet vinkelsliber (150 mm)

  • Skivediameter: 150 mm

  • Udviklet til de tungeste skæreopgaver

  • Innovativ ergonomi

  • Opgraderede sikkerhedsfunktioner

AG 4S-22 batteridrevet vinkelsliber

  • Skivediameter: 125 mm

  • Max. skæredybde: 34 mm

  • Hastighedskontrol

  • Velegnet til rustfrit stål

AG 6D-22 batteridrevet vinkelsliber (125 mm)

  • Skivediameter: 125 mm

  • Slank men kraftfuld

  • Det bedste forhold mellem ydeevne og vægt

  • Ny 3D Active Torque Control (aktiv momentstyring)

AG 5D-22 batteridrevet vinkelsliber

  • Skivediameter: 125 mm

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Omfattende sikkerhedsfunktioner

  • Forbedret ergonomi

SMT 6-22 Multicutter

  • Ergonomisk greb

  • OPM range: 10,000-20,000

  • Starlock MAX kompatibel

  • LED lys

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Batteridrevne vinkelslibere

Vores udvalg af vinkelslibere til alle slags arbejdsopgaver, herunder skæring af armeringsjern, rør og stålplader samt slibning og afgratning af forskellige materialer og overflader. Du vil også drage fordel af funktioner så som lavere vægt, forbedret ergonomi og unikke sikkerhedsfunktioner.

Hvorfor Nuron?

Med Nuron kan du udføre arbejdsopgaver, der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj, alt sammen på én samlet batteriplatform.

Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og forbedret komfort.