Betonskruer

Køb betonskruer til al fastgørelse i beton
Hus4 betonskrue

HUS4 betonskrue

  • Hurtig og mere økonomisk fastgørelse i beton

  • Op til 2x hurtigere end ekspansionsankre

  • Genbruglige og justerbare

  • Forbedret montage med mindre blokering - selv i det hårdeste beton

Hus3

HUS3 betonskrue

  • Hurtigere permanent fastgørelse i beton

  • Kan afmonteres

  • Skruehoved kræver ingen efterbehandling

  • Pålidelig og let at montere

HUS3-I skrueanker til beton

  • Højere produktivitet – mindre boring

  • Gevindstangsophæng for enkelt- eller flere rør

  • Optimeret til seismiske C1/C2-arbejdsopgaver

  • Innovativ bore-/skærespids for sikker montage

anker

Hvorfor vælge vores betonskruer?

Vores betonskruer er en effektiv og produktiv løsning, hvor du ikke går på kompromis med hverken kvalitet eller sikkerhed. Hvad end der er brug for en permanent eller midlertidig løsning får man, med HUS4 betonskruer, en nem montering og høj pålidelighed, selv under udfordrende omstændigheder. En HUS4 MAX kapsel i borehullet forbedrer ydeevnen tilsvarende kemiske ankres, alt imens det er lige så hurtigt som at skrue en skrue i.

hilti betonskrue

Enestående strukturel sikkerhed

Vores betonskruer kræver ikke rengøring, drejningsmoment, slagkraft eller andet specielt tilbehør. Hilti betonskruen bidrager med design fleksibilitet som nemt kan bruges sammen med mørtelkapsler. Udover at forbedre ydeevnen med op til 30%, bliver det også muligt at afmontere skruen fuldstændigt hvis behovet herfor skulle opstå.