HST4 ekspansionsanker
Vores bedste ekspansionsanker
Fastgørelse af endeplader, gelændere, facadesystemer
Velegnet til tør, indendørs brug
Godkendt til at modstå seismiske påvirkninger og belastninger

HSL4 robust ekspansionsanker
Fastgørelsesløsning til højsikkerheds- eller dynamiske arbejdsopgaver, inklusiv opgaver i atomraftværker
Forankring hvor omfattende godkendelses-back-up eller teknisk back-up er kræves
Høj normal- og forskydningslastkapacitet
ETA godkendt option 1 til revnet og ikke-revnet beton

HSA ekspansionsanker
Fastgørelser i ikke-revnet beton
Små kant- og indbyrdes afstande
3 sættedybder for maksimal fleksibilitet
Egnet til store belastninger

Vælg det rigtige ekspansionsanker
Vores ekspansionsankre, også kendt som ekspansionsbolte, bruges på tværs af mange materialer til mange forskellige opgaver. Herunder fastgørelse af konstruktionsgrundplader, gelændere, facadesystemer m.m. i beton og andre materialer. For at opnå høj korrisionsmodstand, laves vores ankre i støbejern, kulstofjern og rustfrit stål. Disse er godkendt til brug i både revnet og ikke-revner beton

Høj kraft
Vi tilbyder forskellige typer ekspansionankre. Vores Ultimate performance ankre er de bedste inden for sikkerhedskritiske anvendelser, mens vores Premiumankre er optimale til mindre krævende opgaver. Ekspansionsankrene kan også bruges med vores justerbare torque modul værktøjer for højere produktivitet og sikkerhed. Udvalgte Ultimate og Premium fastgørelser inkluderer også godkendelses- og testrapporter til brand, seismik, BZS/stød og ETA.