Batterier og opladere

Kraftfulde, slidstærke og bygget til at holde. Designet til alle batteridrevne værktøjer på Nuron 22V platformen.

Batterier

B 22-55 Nuron batteri

Kompakt og let 22V Li-ion-batteri til lettere opgaver med Nuron værktøj.

B 22-85 Nuron batteri

Alsidigt 22V Li-ion-batteri med optimal balance mellem vægt, kraft og driftstid til brug med Nuron værktøj.

B 22-195 Nuron batteri

Langtidsholdbart 22V Li-ion-batteri med længere driftstid og højere effekt til brug med Nuron værktøj.

B 22-290 Nuron batteri

22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron-værktøjer.

Opladere

C 4-22 Nuron kompakt oplader

C 4-22 kompakt oplader til alle Hilti Nuron batterier

C 6-22 Nuron hurtig oplader

C 6-22 Hurtig oplader til alle Hilti Nuron batterier

C 8-22 Nuron ultimativ oplader

Højhastigheds-oplader optimeret til højkapacitets-Nuron-batterier

Hvorfor vælge Nuron batterier

Takket være den innovative batteriteknologi kan du med Nuron forvente dobbelt så meget kraft som på tilsvarende platforme.

Til de mest krævende opgaver, som f.eks. skæring af stålrør med en kapsav eller nedbrydning af beton med en mejselhammer, kan to 22V-batterier kombineres. Til lettere opgaver som fx fastskruning af gipsplader eller montage af metalbeslag, vil du arbejde hurtigere og mere behageligt takket være værktøjets forbedrede ergonomi.

Høj ydeevne

Kraft og kapacitet stiger i takt med batteristørrelsen - så du har mulighed for at vælge den rette balance mellem ydeevne og drift til den enkelte arbejdsopgave. Så uanset om du skal udføre en simpel eller krævende opgave har vi et batteri til dig.