Login and purchasing functionalities back in a few hours

Køb vores batteridrevne blæsere

Hold din plads og arbejdsområde rent

NBL 4-22 Batteridrevet blæser

  • Praktisk og kompakt blæser til udendørs brug

  • Uovertruffen batterilevetid

  • Kontrolleret fjernelse af snavs

  • På Nuron batteriplatform

NBL 6-22 Batteridrevet blæser

  • Boost funktionen leverer op til 13 m3/min luftvolumen ved 187 km/t

  • Effektiv fjernelse af rester

  • Teleskopisk blæserør som nemt kan forlænges

  • Fartfunktion og valgfri skulderrem giver en nem betjening

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Hold varevognen ren, byggepladsen i orden og arbejdsfladerne klar til brug.

Vores batteridrevne blæser, også kendt som en batteriblæser, kan hjælpe med en lang række rengørings- og oprydningsopgaver.


Det kan være alt fra at blæse affald væk fra varevognen, fjerne støv eller træspåner før en opgave, til at rydde blade og andet snavs fra udendørs områder.
At holde arbejdsområderne ryddelige bidrager ikke kun til god orden og hensyn til andre omkring dig, men styrker også sikkerheden ved at forebygge ulykker.

*Fleet-abonnement og opladermodul påkrævet.

Batteridrevet betyder ingen emissioner.

Fordelen ved at bruge en batteridrevet blæser er, at du undgår skadelige emissioner sammenlignet med en benzindrevet løvblæser. Det betyder, at du kan bruge den i områder, hvor der skal tages hensyn til benzindampe og samtidig beskytte både medarbejdere og kunder.

Derudover er batteridrevne blæsere ofte mere støjsvage end benzindrevne modeller. Det giver bedre arbejdsforhold og viser hensyn til omgivelserne for dine kunder deres naboer.

Alsidighed uanset hvor du er.

Vi ved, at pladsen i varevognen eller værktøjsrummet ofte er begrænset. Derfor er vores kompakte batteridrevne blæser den ideelle løsning, når du har brug for både høj ydeevne og praktisk opbevaring på tværs af projekter.

Med en vægt på lidt over 1,1 kg er den nem at bruge med én hånd uden at gå på kompromis med ydeevne eller de justerbare hastighedsindstillinger.
Den kompakte størrelse betyder desuden, at den fylder minimalt i bilen, og de aftagelige tilbehørsdele kan både puste op og tømme efter behov.

En batteridrevet blæser til byggepladsen, på Nuron batteriplatformen.

Med Nuron kan du udføre opgaver, der normalt kræver ledning eller benzin, på én samlet batteriplatform. Du kan bryde, skære, bore og montere med Hilti batteriværktøj, som er udviklet til høj ydeevne og komfort. Det gælder også vores batteridrevne blæser med kulfri motor.

Værktøj på Nuron platformen giver dig frihed uden kompromis. De holdbare batterier og de tilhørende services hjælper dig med at arbejde effektivt både nu og i fremtiden.