CF-I 65 ECO isoleringsskum med højt udbytte
Alsidigt isoleringsskum med højt udbytte til forøgelse af produktiviteten på tværs af et bredt temperaturområde
- Skumudbytte (op til): 65 liter
- Klæbefri efter ca. (ved 23 °C / 50 % rel. fugtighed): 10 min
- Ca. skæretid (ved 23°C / 50% rel. fugtighed): 25 min
premium
Kunder søgte også efter skum or isoleringsskum.
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 12 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 180,96
Teknisk data
Skumudbytte (op til)
65 liter
Klæbefri efter ca. (ved 23 °C / 50 % rel. fugtighed)
10 min
Ca. skæretid (ved 23°C / 50% rel. fugtighed)
25 min
Indhold pr. dåse/patron
750 ml
Ventil type
Fast
Ca. densitet
18 kg/m³
Forskydningsstyrke (ca.)
0.04 N/mm²
Ca. trækstyrke
0.05 N/mm²
Farve
Manila
Temperaturmodstand - interval
-40 - 90 °C
Anvendelsestemperatur
-5 - 30 °C
Produktklasse
Premium
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Sammensætning med højt udbytte – op til 65 liter
- Designet til udfyldning og isolering
- Præcis injicering og mængdekontrol
- Kvalitetsventil
- Præcis injicering og mængdekontrol
Arbejdsopgaver
- Tætning af samlinger i betonrør
- Lufttætning af loftsamlinger
- Fastgørelse og isolering
- Varme- og lydisolering af samlinger i gipsvægge
- Rørgennemføringer og ventilationskanaler
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.














