X-MC S 8/12 Stempler til mærkning af stål
Brede bogstav- og taltegn med skarp spids til stempling af identifikationsmærker på metal
- Anvendelse: Mærkning af kold stål, Mærkning af varm stål
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 462 CM, DX 462 HM
- Karaktertype: Skarp
Valgmuligheder
Mærkningskarakter
- 0-9
- A
- B
- C
- P
- k
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Pakkestørrelse
- 1 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 645,29 
Teknisk data
Anvendelse
 Mærkning af kold stål, Mærkning af varm stål 
Til brug sammen med (værktøjer)
 DX 462 CM, DX 462 HM 
Karaktertype
 Skarp 
Karakter skrifthøjde
 12 mm 
Bredde
 8 mm 
Grundmaterialer
 Stål 
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Et mere effektivt alternativ til manuel mærkning med bogstaver og tal i stål
- Giver øget brugerkomfort, sikkerhed og produktivitet
- Hurtigt og pålideligt system – 5 sek. pr. mærkning
- Brug op til 7 tegn ad gangen i stempelhovedet
- Stort karakterområde giver forbedret synlighed
Arbejdsopgaver
- Mærkning på metaloverflader til identifikation, sporbarhed og kvalitetskontrol på stålværker, produktionsanlæg, testcentre osv.
- Mærkning på plader, jernblokke, finjern og blokstål, samt på lette, mellemtunge og kraftige stålprofiler
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.







