EKB Kabelbøjle
Kabelbøjle til brug sammen med formonteret slagdybel
- Anvendelse: Kabelmontering
- Materiale: Polyamid (PA), Halogen- og silikonefri
- Grundmaterialer: Beton (blød), Beton (hård), Murværk (massiv teglsten), Murværk (massiv kalksten)
Kunder søgte også efter skud, dx or fastgørelse.
Valgmuligheder
Kabelkapacitet (10 mm kabel)
- 5
- 10
Kabelkapacitet (8 mm kabel)
- 8
- 16
Kabelkapacitet (6 mm kabel)
- 8
- 16
Pakkestørrelse
- 50 stk
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 371,59
Teknisk data
Anvendelse
Kabelmontering
Materiale
Polyamid (PA), Halogen- og silikonefri
Grundmaterialer
Beton (blød), Beton (hård), Murværk (massiv teglsten), Murværk (massiv kalksten)
Godkendelser
CSTB, UL
Korrosionsbeskyttelse
Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- HPS slagdybel medfølger
- Giver mulighed for effektiv, enkelt installation
- Formontage for at gøre systemet endnu mere praktisk
- Til sikker og nem fastgørelse af kabler på beton og massivt murværk
- Fås i version til brug med båndede søm og i brandhæmmende version
Arbejdsopgaver
- Installation af kabler tæt på vægge, i lofter og nedhængte lofter
- Til fastgørelse af kabler i beton og fast murværk eller mursten
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.


