X-GR Gitterrist beslag med søm
Fastgørelsesbeslag med skudsøm til gitterristmontage (forzinket)
- Anvendelse: Gitterristmontage
 - Godkendelser: ITB
 - Til brug sammen med (værktøjer): DX 460, DX 5, DX 6
 
premium
Kunder søgte også efter Gitterristmontage.
Valgmuligheder
Risthøjde
- 25 - 30 mm
 - 35 - 40 mm
 
Gitterrist breddeinterval
- 23 - 38 mm
 
Korrosionsbeskyttelse
- Duplex-belægning svarende til 45 µm varmforzinket
 
Pakkestørrelse
- 100 stk
 
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 5.693,47 
Teknisk data
Anvendelse
 Gitterristmontage 
Godkendelser
 ITB 
Til brug sammen med (værktøjer)
 DX 460, DX 5, DX 6 
Korrosionsbeskyttelse
 Duplex-belægning svarende til 45 µm varmforzinket 
Miljøbetingelser
 Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening 
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
 4 mm 
Produktklasse
 Premium 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Formonteret flange til øget produktivitet – op til 120 fastgørelser i timen for en bruger med den fuldautomatiske DX 460-GR sømpistol
 - To understøtningsben giver en vinkelret fastgørelse og dermed en bedre fastgørelse
 - Høj produktivitet – kan hjælpe med at reducere installationstiden og -omkostninger væsentligt
 - Duplex belægning til højere korrosionsbeskyttelse
 - Aftageligt fastgørelseselement er velegnet til forskellige gitterristehøjder
 
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gitterriste til stålstrukturer i lettere korrosive miljøer
 
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.






