VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere

X-FCM Fastgørelseselement til gitterist (zinkbelagt)

Zinkbelagt holdeflange til fastgørelse af gitterriste med gevindbolt i miljøer med lav korrosion

  • Anvendelse: Gitterristmontage
  • Godkendelser: ABS, LR
  • Til brug sammen med (værktøjer): BX 3, DX 351
ultimate

Kunder søgte også efter skud, dx or fastgørelse.

Valgmuligheder

Risthøjde
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
Gitterrist breddeinterval
  • 18 - 40 mm
Korrosionsbeskyttelse
  • Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Pakkestørrelse
  • 100 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 3.549,83