X-FCM-R HL Holdeflange til gitterrist ved høj belastning (rustfrit stål)
Holdeflange i rustfrit stål til fastgørelse af gitterriste ved høj belastning med gevindbolte i meget korrosive miljøer
- Anvendelse: Gitterristmontage
- Godkendelser: ABS, BV, DNV GL, LR
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Teknisk data
Anvendelse
Gitterristmontage
Godkendelser
ABS, BV, DNV GL, LR
Til brug sammen med (værktøjer)
DX 460, DX 5, DX 6
Korrosionsbeskyttelse
Rustfrit stål A4 (316) eller tilsvarende
Miljøbetingelser
Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening, Kystområder, Udendørs, områder med tung industriel forurening
Minimumtykkelse på grundmateriale (stål)
8 mm
Produktklasse
Ultimate
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Montage af gitterriste med færre lønudgifter – færre montagetrin end traditionelle klemmer og svejsning
- Godkendelser og certifikater – omfattende tekniske data, testrapporter og godkendelser er tilgængelige
- Ingen reparation af overflade nødvendig – ved fastgørelse af gitterristedæk til stål med S-BT- og X-BT-gevindbolte
- Robust fastholdelse – låsetappe på skiven hjælper med at forhindre, at den løsner sig eller drejer
- Reducer risiko for snublefarer – minimeret fremspring på gitterristedæk til adgangsveje, når de er monteret korrekt
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gitterristedæk til stål i meget korrosive C5-miljøer, f.eks. skibe eller offshore olie- og gasinstallationer
- Til gitterristedæk, som udsættes for høje trækbelastninger som bølgezonegitterriste
- Fastgørelse af gitterristedæk i stål
- Fastgørelse af glasfiberforstærkede ristedæk (FRP)
- Holdeflange til brug sammen med M8-gevindbolte
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.