X-EDS Stålsøm

Enkeltsøm til fastgørelse på stålkonstruktioner ved hjælp af DX 76 krudtdrevet sømpistol
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
ultimate
Kunder søgte også efter robust stålsøm, robust fastgørelse i stål, 0.177" stålsøm, 0 or 0.
Valgmuligheder
Skaftlængde på søm
- 19 mm
- 22 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 912,16



