X-MC LS 8/10 Stempler til mærkning af stål
Brede bogstav- og taltegn med afrundet spids til stempling af identifikationsmærker på metal
- Anvendelse: Mærkning af kold stål, Mærkning af varm stål
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 462 CM, DX 462 HM
- Karaktertype: Low stress
Kunder søgte også efter mærkningskarakterer or prægekarakterer.
Valgmuligheder
Mærkningskarakter
- 0-9
- A-Z
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- 9
- M
- S
- k
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 641,86
Teknisk data
Anvendelse
Mærkning af kold stål, Mærkning af varm stål
Til brug sammen med (værktøjer)
DX 462 CM, DX 462 HM
Karaktertype
Low stress
Karakter skrifthøjde
10 mm
Bredde
8 mm
Grundmaterialer
Stål
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Et mere effektivt alternativ til manuel mærkning med bogstaver og tal i stål
- Giver øget brugerkomfort, sikkerhed og produktivitet
- Hurtigt og pålideligt system – 5 sek. pr. mærkning
- Brug op til 7 tegn ad gangen i stempelhovedet
- Stort karakterområde giver forbedret synlighed
Arbejdsopgaver
- Mærkning på metaloverflader til identifikation, sporbarhed og kvalitetskontrol på stålværker, produktionsanlæg, testcentre osv.
- Mærkning på plader, jernblokke, finjern og blokstål, samt på lette, mellemtunge og kraftige stålprofiler
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.







