Special
HAS-E-HCR gevindstang
Premium gevindstang til klæbeankre (høj korrosionsbestandighed)
- Materiale, korrosion: Rustfrit stål, HCR (høj korrosionsbestandighed)
- Miljøbetingelser: Stærkt korrosive specialanvendelser (f.eks. tunneller, swimmingpools), Undersøisk saltvand
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
Kunder søgte også efter befæstigelse, gevindstang or ankerstang.
Valgmuligheder
Materialesammensætning
- Stål med høj korrosionsbestandighed (HCR)
Ankerstørrelse
- M8
- M10
- M16
Bordiameter
- 10 mm
- 12 mm
- 18 mm
Ankerlængde
- 110 mm
- 130 mm
- 190 mm
Hovedkonfiguration
- Udvendigt gevind
Pakkestørrelse
- 5 stk
- 10 stk
- 20 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.757,29




