S-WS 08 C

Træskrue, udendørs (selvskærende/grov/undersænket)
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: Torx 20
- Båndede: Nej
Valgmuligheder
Længde
- 41 mm
- 57 mm
- 75 mm
Pakkestørrelse
- 250 stk
- 500 stk
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 327,63 
Teknisk data
Skruehoved type
 Undersænket 
Hovedtype/kærv
 Torx 20 
Båndede
 Nej 
Miljøbetingelser
 Tørt indendørs, Indendørs miljøer med midlertidig kondensering, Udendørs, land- eller bymiljø med lav forurening 
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Skruerne skrues hurtigt ind takket være optimeret geometri i skruespids
- Den nemme montering af skruer skyldes det lave kontakttryk, så arbejdsgangen ikke bliver så belastende
- Perfekt tilpasning af bor og bits, der giver montering af høj kvalitet
Arbejdsopgaver
- Krydsfiner på træ (udendørs)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

