S-WS13Z

Træskrue (selvskærende/fin/undersænket)
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: Nej
Valgmuligheder
Længde
- 30 mm
Pakkestørrelse
- 1000 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 241,53
Teknisk data
Skruehoved type
Undersænket
Hovedtype/kærv
PH #2
Båndede
Nej
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Skruerne skrues hurtigt ind takket være optimeret geometri i skruespids
- Den nemme montering af skruer skyldes det lave kontakttryk, så arbejdsgangen ikke bliver så belastende
- Perfekt tilpasning af bor og bits, der giver montering af høj kvalitet
Arbejdsopgaver
- Krydsfiner på metal (maks. 0,88 mm)
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

