S-WS08Z M1 Sharp-punkt træskruer
Båndet træskrue (elforzinket) til SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinet – til fastgørelse af træ til træ
- Skruehoved type: Undersænket
- Hovedtype/kærv: PH #2
- Båndede: ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
premium
Valgmuligheder
Længde
- 41 mm
- 51 mm
Båndede skruer pr. strip
- 25
Pakkestørrelse
- 1000 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 349,40





