S-DS02Z M1 Sharp-punkt gipsskruer
Båndet gipsskrue (elforzinket) til SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinet – til fastgørelse af gipsplader til træ eller metal
- Skruehoved type: Trompethoved
 - Hovedtype/kærv: PH #2
 - Båndede: ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin
 
premium
Valgmuligheder
Længde
- 32 mm
 - 41 mm
 - 51 mm
 
Båndede skruer pr. strip
- 25
 
Pakkestørrelse
- 1000 stk
 
 Antal 
 Pakker 
Total Pieces 
 1 
Rabatteret nettopris
 Fra DKK 171,95 
Teknisk data
Skruehoved type
 Trompethoved 
Hovedtype/kærv
 PH #2 
Båndede
 ja, kompatibel med SD-M 1 skruemagasin, ja, kompatibel med SD-M 2 skruemagasin 
Produktklasse
 Premium 
Miljøbetingelser
 Tørt indendørs 
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj fastgørelsesfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
 - Udviklet til brug med SD-M 1- og SD-M 2-magasiner og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 og SD 2500
 - Båndede skruer til gipsarbejde i høj hastighed med SD-M 1- og SD-M 2-skruemagasinerne
 - Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en pålidelig og ensartet kvalitet
 
Arbejdsopgaver
- Montering af gipsplader på stålunderstrukturer (op til 0,88 mm)
 - Fastgørelse af gipsplader til træunderstrukturer
 
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.






