HRD-CR2 plastik rammeanker
Premium dybel i plast til rammer (A2 rustfrit stål, undersænket hoved)
- Grundmaterialer: Beton (huldæk), Beton (ikke-revnet), Beton (porebeton), Beton (revnet), Murværk (CMU fyldt med fugemørtel), Murværk (hult), Murværk (massivt)
- Hovedkonfiguration: Undersænket
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA
Kunder søgte også efter befæstigelse, dybler, rammedybel, murværk or facadedybel.
Valgmuligheder
Ankerstørrelse
- 10 mm
Ankerlængde
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Pakkestørrelse
- 50 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 767,14
Teknisk data
Grundmaterialer
Beton (huldæk), Beton (ikke-revnet), Beton (porebeton), Beton (revnet), Murværk (CMU fyldt med fugemørtel), Murværk (hult), Murværk (massivt)
Hovedkonfiguration
Undersænket
Godkendelser/testrapporter
Brand, ETA
Materiale, korrosion
Rustfrit stål, A2
Miljøbetingelser
Indendørs med midlertidig kondensering, Tørt indendørs, Udendørs (mere end 1 km til kysten)
Fastgørelsestype
Gennemstiksmontage
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Fleksibel sættedybde (godkendt ved 50 mm og 70 mm sættedybde) - det ideelle anker til vidt forskellige anvendelsesmuligheder i stort set alle grundmaterialer
- Velegnet til fastgørelsestykkelser op til 260 mm (ankerlængder fra 60 mm til 310 mm)
- Fås i elforzinket og A2 rustfrit stål
- Formonteret til optimal håndtering og fastgørelseskvalitet
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af gelændere, vinduessprosser, rækværk, balustrader osv.
- Fastgørelse af træunderstrukturer til ventilerede facader
- Fastgørelse af dør- og vindueskarme
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.





